Опубликуйте свои продукты
DCX Rackmount Patch Panel High Density
Belden

DCX Rackmount Patch Panel High Density

Belden's rack-mount fiber patch panels are available in 1U, 2U & 4U configurations. Belden offers three platforms for housings and shelves in data center environments. All platforms offer the flexibility to deploy pre-terminated or field-terminated solutions including splicing.

Cпецификация
  • Available in two configurations, the DCX platform delivers unmatched flexibility:

    • Ultra High-Density: Features 3 pull-out trays per rack unit (72-ports/RU)1
    • High-Density: Includes 1 pull-out/tilt tray per rack unit (48-ports/RU)

    Both versions are compatible with all the DCX frames and cassettes available in the line allowing an easy migration from Base-12 technology to Base-8 and beyond without sacrificing termination density.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdcx-rackmount-patch-panel-high-density
  • Тип продукцииPatch Panels
  • Группа продукцииDC Housings & Shelves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-02-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Описание Uniclass 2015Patch panels
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Номер OmniClass23-37 00 00
  • Наименование OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security