Опубликуйте свои продукты
ECX Wall Mount Panel, 6-Module, Black, Empty
Belden

ECX Wall Mount Panel, 6-Module, Black, Empty

FX ECX Wall-Mount Patch Panel, 6-Module, Black, Empty

Cпецификация
  • Usage (Overall)
    Suitable Applications: FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room
    Related Parts: FiberExpress ECX Pre-Term Cassettes

    Physical Characteristics (Connectivity)
    Capacity: Max. Capacity 6 Cassettes: 192 Fibers (LC); 96 Fibers (SC)

    Dimensions:
    Height: 23.9"
    Width: 20.7"
    Depth: 4.4"

    Materials:
    Wall Mount Module: Steel
    Cassette Tray: PC/ABS
    Grommet: Elastomer
    Management Clip: Polycarbonate

    Color:
    Color: Black

    Weight:
    Weight: 22.400 lbs.

    Website Part#: ECX-06WM

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаecx-06wm-ecx-wall-mount-panel
  • Тип продукцииPatch Panels
  • Группа продукцииLAN Fiber Housing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Ss_75
  • Описание Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Код CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Номер OmniClass23-37 11 00
  • Наименование OmniClassInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security