Опубликуйте свои продукты
MDVO Single-Gang Faceplates (Interface), 4-port
Belden

MDVO Single-Gang Faceplates (Interface), 4-port

Compatible with all MDVO-style UTP and Multimedia Modules, MDVO Faceplates are designed for maximum flexibility, durability, aesthetics and manageability. They are available in a variety of styles, colors and port configurations to meet all work area outlet application needs. The 2,4 and 6-port configurations have ID windos for easy outlet identification.
Cпецификация
  • Website Part#: AX101435, AX101436, AX101437, AX101438
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpf_mdvofaceplates-interface-4-port
  • Тип продукцииCopper Faceplates and Boxes
  • Группа продукцииMDVO Faceplates
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Ss_75
  • Описание Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Код CSI MasterFormat 201427 15 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Faceplates and Connectors
  • Номер OmniClass23-37 00 00
  • Наименование OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security