Опубликуйте свои продукты
MediaFlex Rounded Edge Surface Adapter Boxes, Single-Gang
Belden

MediaFlex Rounded Edge Surface Adapter Boxes, Single-Gang

MediaFlex faceplate kits are offered for both KeyConnect and MDVO-style modules. They come in two main styles: rounded and angled-edge plates. The faceplate kits offer flexibility in configuring multimedia workstation outlets for current and future needs with multiple colors, port counts, and port shape options available.
Cпецификация
  • Website Part#: AX102480, AX102481, AX102482, AX102483, AX102484, AX102485
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpf_mediaflexsgadapterbox-single-gang
  • Тип продукцииCopper Faceplates and Boxes
  • Группа продукцииMediaflex Modular Faceplates
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Название по ССКПУ ООНData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Код ССКПУ ООН4322
  • Код Uniclass 2015Ss_75
  • Описание Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Код CSI MasterFormat 201427 16 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Connecting Cords, Devices, and Adapters
  • Номер OmniClass23-37 00 00
  • Наименование OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security