Опубликуйте свои продукты
AC10 - Hot Water - Architectural Contour 10 Air Curtain
AC10 - Hot Water - Architectural Contour 10 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    AC10 - Hot Water - Architectural Contour 10 Air Curtain

    For mounting heights to 10′ (environmental separation) and 8′ (insect control).

    Available in single lengths from 3′ to 12′. Berner’s Architectural Contour Air Curtains are the perfect solution when aesthetics matter. They are designed for those who are looking for a seamless integration of beauty, function, and performance.

    Built on Berner’s strong engineering foundation, these air curtains save energy and protect the interior when the door is open.

    • Quiet, technologically advanced, and beautifully designed
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in the U.S.A.
    • AMCA certification pending for ambient, electric, and hot water heated models

    Includes EC Motors and Berner’s advanced control technology:

    • IntelliswitchTM digital controller
    • (Optional - Berner AIRTM wireless controller & app)
    Cпецификация
      • 12-1/2" high x 25-1/2" deep
      • 1/2 hp AC motor(s) (Optional: EC Motor)
      • Intelliswitch™ digital controller – ten speeds
      • Cabinet: Clear satin anodized aluminum
      • Bottom panel: Clear satin anodized aluminum (Optional: White Aluminum, Custom Color, or Stainless)
      • Wall or top mounting
      • High efficiency, low noise, articulating Pro-V Nozzle
      • Factory-installed coil
      • Filter (washable)
      • Optional: Rear cover for top mounting to conceal fastener

      Coil Features:

      • Standard connection top, same end supply/return.
      • Galvanized steel casing
      • ⅝” copper tube x .035″ wall
      • Aluminum fins
      • Leak tested at 450 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаberner-ac10w
    • Тип продукцииAir Curtains
    • Группа продукцииArchitectural Air Curtains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC011301
    • Название ETIMHot water air curtain
    • Название по ССКПУ ООНHeating and ventilation and air circulation
    • Код ССКПУ ООН4010
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Описание Uniclass 2015Air curtains
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Номер OmniClass23-33 31 11
    • Наименование OmniClassAir Curtains