Опубликуйте свои продукты
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    CHD10 - Electric - Commercial High Performance 10 Air Curtain

    FEATURES

    For mounting heights to ’10 (environmental separation) and 8′ (insect control).

    The Berner Commercial High Performance 10 Air Curtain sports a simple design with powerful performance with a white or black powder-coated exterior. Designed to meet the functional needs of the application and to integrate into the space.

    Also available with Berner’s PureAir Package™ – an air disinfection system for air curtains

    • AMCA certified ambient & electric heated models
    • Meets ASHRAE Standard 90.1-2019 and the IECC building code which allows AMCA certified air curtains as an alternative to vestibules
    • Ideal for service entries and main entrances
    • Custom colors or stainless steel (Grade 304 or better) available.
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Available in single lengths from 3′ to 10′

    Cпецификация
    • ELECTRIC HEAT

      • 14″ high x 15″ deep
      • ½ hp three-speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black aluminum exterior cover (optional: custom color, RAL colors 1000 to 9023 only, or stainless)
      • Wall and top mounting
      • Patented venturi open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate KW available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаberner-chd10-electric-air-curtain
    • Тип продукцииAir Curtains
    • Группа продукцииCommercial Air Curtains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)14
    • Глубина (дюймы)15
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC010007
    • Название ETIMElectric air curtain
    • Название по ССКПУ ООНHeating and ventilation and air circulation
    • Код ССКПУ ООН4010
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Описание Uniclass 2015Air curtains
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Номер OmniClass23-33 31 11
    • Наименование OmniClassAir Curtains