Опубликуйте свои продукты
CLC08 - Electric - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Electric - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Electric - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
    Berner Air Curtains

    CLC08 - Electric - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    FEATURES

    For mounting heights to 8′ (environmental separation) and 7′ (insect control).

    The Berner Commercial Low Profile 8 Air Curtain features a simple design with a white or black powder-coated cabinet. Designed to meet the functional needs of the application and to integrate into the space.

    Recommended by Berner for use with main entrances and indoor/outdoor bars that have restricted clearance above the opening. These air curtains are also effective over walk-in coolers to reduce compressor run-times and save in energy costs, improve food safety, and protect against food spoilage.

    • Used at service and main entrances, concession windows, booth (guard, toll, parking) windows, and walk-in coolers
    • Custom Colors or Stainless Steel available
    • Simple to install, operate, and maintain
    • Made in U.S.A.

    Available in single lengths from 2 ½’ to 10’
    Requires a minimum of 9.5” clearance above the door

    Cпецификация
    • ELECTRIC HEAT

      • 8 1/2” high x 13 1/2” deep
      • 1/5 hp two speed motor(s)
      • Factory installed fan speed/heat switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate KW available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаberner-clc08-electric-air-curtain
    • Тип продукцииAir Curtains
    • Группа продукцииCommercial Air Curtains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-15
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.5
    • Глубина (дюймы)13.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздушные завесы
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC010007
    • Название ETIMElectric air curtain
    • Название по ССКПУ ООНHeating and ventilation and air circulation
    • Код ССКПУ ООН4010
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Описание Uniclass 2015Air curtains
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Номер OmniClass23-33 31 11
    • Наименование OmniClassAir Curtains