Опубликуйте свои продукты
Besam Operator PowerSwing-2 push SAS-F
Besam-EMEA
Архив

Besam Operator PowerSwing-2 push SAS-F

Rugged and reliable for heavy doors in high-traffic areas providing the best possible speed of opening. The Besam PowerSwing is a fire-approved electrohydraulic operator designed for external and internal swing doors. Robust and durable, the Besam PowerSwing is suitable for applications requiring heavy doors in high-traffic environments, like hospital corridors and busy retail operations. The Besam PowerSwing can be combined with the Frame profile system to provide the ulitimate swing door entrance and/or the full range of safety and activation units, including access-control devices. ASSA ABLOY Entrance Systems can provide a complete entrance solution by also supplying and installing the entrance door combined with the Besam SW100 operator. Giving you an elegant, safe, secure and silent entrance to suit everyone.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPS2P-SAS-F
  • Тип продукцииAutomatic Swing Doors
  • Группа продукцииAutomatic Swing Door Operators
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-03-28
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЧехия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoor openers
  • Код ССКПУ ООН30171512