Опубликуйте свои продукты
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM1008D 8" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM1008D two-way built-in low impedance loudspeaker can be used with a standard hi-fi or professional amplifier. It provides you with a powerful transparent and warm sound that covers the complete frequency band what makes this speaker suitable for the distribution of music at a higher volume level. The thin edge grill and chassis integrated neodymium magnets will guarantee an easy, smooth and elegant integration in every environment. This loudspeaker is extremely installer friendly due to its Quick Fit connector, a handy push fit terminal. The CM1008D loudspeaker can be painted in any RAL color making it the ultimate loudspeaker for décor-friendly installations.

    Cпецификация
    • Keywords: cm1008d, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, thin edge, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcm1008d_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
    • Группа продукцииCommercial Loudspeakers Ceiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers