Опубликуйте свои продукты
CMAR8T-W 8" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/100W; 100V/20W
Biamp

CMAR8T-W 8" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/100W; 100V/20W

The CMAR8T marine speaker brings high-quality sound, even in the most difficult humid places.

The CMART Marine Series has 3 different models in 5” (CMAR5T-W), 6” (CMAR6T-W) and 8” (CMAR8T-W). These loudspeakers are especially developed to be installed in humid or hot (up to 95° C) environments like swimming pools, yachts, bathrooms, and saunas.

This waterproof marine loudspeaker is already equipped with a 20-watt transformer (T20iP) which makes this waterproof speaker suited for low impedance as well as 100 volt systems.

Cпецификация
  • Keywords: cmar8t-w, cmar8t, 8', 8 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65, boat, ship, 100 volt, 100v, 20w, 20 watt, 100w, 100 watt,

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcmar8t-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
  • Группа продукцииCommercial Loudspeakers Ceiling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers