Опубликуйте свои продукты
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White

    The versatile CMX20DT 8” two-way built-in loudspeaker produces a deep and warm sound ideal for speech and music. When using the loudspeaker at 16 ohms, you can connect up to 4 loudspeakers in parallel on each channel of a standard 4 ohms amplifier. For 70- or 100-volt use, the CMX20DT is equipped with the Quick Fit connector, a handy in and out connector via push terminal for loudspeaker wire connection up to 2.5 mm. The thin edge grill with neodymium magnets makes the CMX20DT the ideal solution for an easy, discreet, décor-friendly installation. This loudspeaker can be painted in any available RAL color.

    Cпецификация
    • Keywords: cmx20dt, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, music, speech, quick fit, discreet, decor, paint,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcmx20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
    • Группа продукцииCommercial Loudspeakers Ceiling
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers