Опубликуйте свои продукты
Desono™ COLW41 Two-Way 4 x 3.3" Column Loudspeaker
Desono™ COLW41 Two-Way 4 x 3.3" Column Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ COLW41 Two-Way 4 x 3.3" Column Loudspeaker

    The COLW41 offers excellent audio directivity for music as well as speech. Thanks to the elegant design, this speaker is ideal for indoor and outdoor use: from sports fields to public buildings or recreational areas, meeting rooms or educational facilities.

    These column speakers offer the perfect combination of looks and acoustical qualities! The COLW41 has 4 x 3, 3' woofers and 1 x 1' tweeter. A standard wall bracket and installation tools are included.

    The COLW41 loudspeakers can be painted any color.

    Cпецификация
    • Keywords: colw41, column, speaker, loudspeaker, loud speaker, speech, 70/100v, 70/100 volt, 4 x 3' woofers, 4x3, 3' woofer, column speaker, sound reproduction, sound, music, speech, audio, indoor, outdoor, fields, sports field, recreational areas, educational facilities, public building, conference facilities, conference facility, auditorium, paint,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcolw41_desono-column
    • Тип продукцииDesono
    • Группа продукцииDesono Column
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers