Опубликуйте свои продукты
EN-CMX6T10 EN54-24 Certified 6" Two-Way Ceiling Speaker
Biamp

EN-CMX6T10 EN54-24 Certified 6" Two-Way Ceiling Speaker

The EN-CMX6T10 is a built-in 2-way ceiling speaker made of powder coated steel (RAL 9010 equivalent), equipped with a high class 2-way speaker and a multi tap 100 volt transformer, all certified according EN 54-24, offering a detailed and powerful sound for demanding applications.

The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, thermal fuse and metal fire dome.

Installation is made easy thanks to the spring-loaded clamps and the included PG16 cable gland. The speaker fits into a wide range of applications ranging from background music to paging and evacuation systems.

This high-quality sound speaker is equipped with a 1.5, 3, 6 & 10 watts power tap transformer.

Cпецификация
  • Keywords: en54-24, en54-24 certified, 6' ceiling speaker, ceiling, speaker, loudspeaker, 100volt, 100 volt, en-cmx6t10, metal fire dome, background, music, paging, evacuation, message, two-way, 2 way, two way,

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-cmx6t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
  • Группа продукцииCommercial Loudspeakers En54 24
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers