Опубликуйте свои продукты
EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W
Biamp

EN-H15-G EN54-24 Certified Compression Driver Horn 15W

The EN-H15 is a powerful horn speaker made of UV and impact resistant ABS (RAL 7035 equivalent), (UL94V0), equipped with a compression driver and a multi tap 100-volt transformer, all certified according EN 54-24. The IP66 makes it the ideal choice for industrial applications.

The unit is equipped with a ceramic speaker line connector block, junction box, thermal fuse and stainless installation bracket. The unit can be used as low impedance speaker by setting the power selector switch to the 20 ohms position. In the 100-volt position 1.87, 3.75, 7.5 & 15 watts can be selected.

Cпецификация
  • Keywords: en-h15-g, en-h15g, enh15, enh15-g, h15-g, enh15g,en-h15, en h15, h15, horn, speaker, en54-24, certified, indoor, outdoor, industrial, ip66,

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаen-h15_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
  • Группа продукцииCommercial Loudspeakers En54 24
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers