Опубликуйте свои продукты
MA240 240W Mixing Amplifier
MA240 240W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA240 240W Mixing Amplifier

    The revolutionary 19” MA240 mixing amplifier offers 240 watts in 70- or 100-volt mode and comes with 2 mic/line input and 4 stereo line, mono summed inputs. On the rear you can find smart left-to-right 4 level priority system for audio routing, an emergency input, paging mic with chime and a 24VDC override output.

    Cпецификация
    • Keywords: ma240, amplifier, mixing amp, mix amp, mixing amplifier, mix amplifier, 1 zone, 240 watt, 70 volt, 100 volt, 1 zone, dedicated priority output, separate volume control, separate zone volume, independent source, source selection, multi-source, zone system, balanced input, preset paging, multiple priority levels, mic input, line input,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаma240_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Тип продукцииCommercial Audio
    • Группа продукцииCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers