Опубликуйте свои продукты
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black
    Biamp

    OVO5-BL 5.25" Design Two-Way Loudspeaker, Black

    5.25' design two-way loudspeaker.

    Ideal for paging purposes and quality background music in restaurants, doctor’s offices, and classrooms, its fresh and young design fits into any décor or interior style.

    The OVO5 loudspeakers can be mounted with the included wall bracket or can be placed freestanding on a shelf. The bracket allows flexible positioning, while the sturdy ABS plastic housing guarantees years of trouble-free musical enjoyment. Quick-Fit cable clamps ensure quick and easy mounting. The OVO5 loudspeakers can be painted in any color.

    The OVO5 loudspeakers can be painted any color.

    Cпецификация
    • Keywords: ovo, ovo 5, ovo5, ovo5-bl, ovo5-w, 5.25', 5.25 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint,

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаovo5_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Тип продукцииCommercial Loudspeakers
    • Группа продукцииCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers