Опубликуйте свои продукты
Qt® Room Control
Qt® Room Control
Qt® Room Control
    Biamp

    Qt® Room Control

    The Qt® Room Control can be used to adjust the sound masking level for an individual room or space. It installs easily in new or existing construction and fits in most standard electrical boxes, including open back, low voltage brackets. The Qt Room Control controlled room can be its own run from the controller or part of a run to other areas. SKU Qt-RC3 is designed to work with Qt 300 and Qt 600 control modules and either standard or active emitters, while SKU Qt-RC2 only works with standard emitters and the Qt 100 control module.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаqt-room-control
    • Тип продукцииCambridge
    • Группа продукцииControls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Controls