Опубликуйте свои продукты
R.15COAX Two-Way 6.5-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.15COAX Two-Way 6.5-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker

The ultra-compact R.15 and R.35 models give systems designers increased flexibility by offering vastly improved music playback, additional coverage patterns and higher output in attractive paintable enclosures. The R.15COAX and R.35COAX use identical 1.25-inch exit HF compression drivers, featuring Community’s exclusive Tru-Phase™ phase plug and Carbon Ring Cone Technology™. Both models include front-loaded LF drivers in highly reinforced enclosures for natural, non-resonant low frequency reproduction, while identical voicing ensures a uniform listening experience.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Cпецификация
  • Keywords: ultra-compact coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.15coax, r.15 coax, r15coax, r 15 coax, r15, r.15, coax, r-15coax, r-15 coax

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаr-15coax_community-point-source
  • Тип продукцииCommunity
  • Группа продукцииCommunity Point Source
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers