Опубликуйте свои продукты
Vocia® VA-4030e Amplifier
Vocia® VA-4030e Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-4030e Amplifier

    The VA-4030e has local analog inputs, a dual power supply, and is EN 54-16 certified.
    Cпецификация
      • Local background source support with single mic/line analog audio input for each channel (gain-adjustable, switchable phantom power)
      • Dual power supply:
        • AC Mains
        • Single or Dual 24V DC inputs
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia va-4030e, vocia va4030e, vocia va 4030e, va-4030e, va 4030e, va4030e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvocia-va-4030e_amplifier
    • Тип продукцииVocia
    • Группа продукцииAmplifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-02-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Описание Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 23 11
    • Наименование OmniClassStereo Amplifiers