Опубликуйте свои продукты
Side Outlet Shower Drain with Square Top, Side Inlets - BSS-200
BLUCHER

Side Outlet Shower Drain with Square Top, Side Inlets - BSS-200

BSS-200 AISI Type 304 stainless steel adjustable shower drain with 6in. x 6in.(145 x 145mm) square top, membrane clamping flange, 1-1/4in.(32mm) or 1-1/2in.(38mm) side inlet connections, Vienna grating (standard), and no hub side outlet.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6987
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииWaste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка