Опубликуйте свои продукты
Bottom Outlet Corner Shower Drain with Triangular Top - BST-600
BLUCHER

Bottom Outlet Corner Shower Drain with Triangular Top - BST-600

BST-600 AISI Type 304 stainless steel adjustable shower drain with 11in. x 11in. x 15in.(277mm x 277mm x 388mm) triangular top, membrane clamping flange, Vienna grating (standard), and no hub bottom outlet.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6993
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииWaste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка