Опубликуйте свои продукты
90 Degree Double Tee (90 Degree Offset) DT-90-316
BLUCHER

90 Degree Double Tee (90 Degree Offset) DT-90-316

PIPE AISI Type 316L (standard) stainless steel pipe system, with Push-Fit socket connections with EPDM (standard) sealing ring. All BLÜCHER PIPE to be treated with pickling and passivation finish process.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdt-90-316
  • Тип продукцииPlumbing
  • Группа продукцииPipework Access Fittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вДания
  • Страна-производительДания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка