Опубликуйте свои продукты
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain
    BLUCHER

    Series BT6 - 6in. Wide Trench Pre-Sloped Trench Drain

    Series BT6 AISI Type 304 stainless steel pre-sloped trench drain, 6in.(160mm) wide x (specify) long, with 1% longitudinal slope and 160 degree cross fall, 1in.(25mm) thick mesh grating, and spigot outlet.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаseriesbt6
    • Тип продукцииChannel
    • Группа продукцииTrench Drains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCОбъект
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 27 00
    • Наименование OmniClassFloor Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка