Опубликуйте свои продукты
Tradition Plus side flashing rh
Z003-BMI AeroDek UK & Ireland
Архив

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Cпецификация
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • Тип продукцииPitched Roof Tile System
  • Группа продукцииAeroDek Tradition Plus
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1250
  • Ширина (мм)143
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_93_53
  • Описание Uniclass 2015Metal tile verge fittings
  • Код CSI MasterFormat 201407 32 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Tiles
  • Номер OmniClass23-13 39 17 15
  • Наименование OmniClassMetal Roof Tiles
  • Код CSI UniFormat IIB3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings