Опубликуйте свои продукты
Belmont
Belmont
Belmont
    Monier

    Belmont

    The Belmont is a very stylish ceramic tile with the practical benefits of a larger size. The Belmont offers an aesthetic sound solution for renovation and new construction. With a look that fits perfectly in the landscape of the Benelux! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 370 mm (300 - 370 mm) Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Tile dimensions 465 x 326 mm. Coverage 280 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9,7 - 11,9. Weight per m2 ± 44,2 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbelmont_7780000_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииBelmont
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)465
    • Ширина (мм)326
    • Глубина (мм)58
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles