Опубликуйте свои продукты
Brugse Pan
Brugse Pan
    Monier

    Brugse Pan

    With its typical hollow shape, the Brugse Pan fits perfectly with new buildings, but also with more classic houses. With its through coloured body, the Brugse Pan keeps its appearance for years. The Brugse Pan is a good alternative for an OVH model! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Size: 380 x 230 mm Batten Gauge: 280-305 mm Cover width: 200 mm Minimum Roof pitch 20 degrees. For roof pitches 15-20 degrees consult with the Dakservice or sales contact. For more details follow links to Technical description.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbrugse-pan_7780009_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииBrugse Pan
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)380
    • Ширина (мм)230
    • Глубина (мм)78
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles