Опубликуйте свои продукты
Grote Romaanse
Grote Romaanse
Grote Romaanse
    Monier

    Grote Romaanse

    The first thing you notice about the Great Romanesque is the pronounced strong profiled, giving the tiles something lively, imaginative, unmistakably stately. The Large Romanesque creates a beautiful, surprising vertical line of the roof surface! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 285 - 295 mm. Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 344 x 256 mm. Coverage 205 mm +/- 1mm. Units per m2 of 16.5 – 17.1. Weight per m2 47.9 – 49.6kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgrote-romaanse_7770149_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииGrote Romaanse
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)344
    • Ширина (мм)256
    • Глубина (мм)82
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles