Опубликуйте свои продукты
Kruispan
Kruispan
Kruispan
    Monier

    Kruispan

    There are buildings that require creativity. Such a property is an ideal combination with the Kruispan. This tile fits both classical and modern construction. The Kruispan is placed in broken bond, giving a unique look that really attracts attention. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 245 mm (239-245). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 287 x 224 mm. Coverage 199 mm +/- 1 mm. Units per m2 of 20,5 - 21.Weight per m2 ± 43,6 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkruispan_7770113_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииKruispan
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)287
    • Ширина (мм)224
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles