Опубликуйте свои продукты
Legacy Mineral Roof System
Legacy Mineral Roof System
    Monier

    Legacy Mineral Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Cпецификация
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlegacy-mineral_7780059_my
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииLegacy Mineral
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)330
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительМалайзия
    • Масса нетто (кг)5.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Описание Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступно в регионах:

    Азия