Опубликуйте свои продукты
Nordica Roof System
Nordica Roof System
Nordica Roof System
    Monier

    Nordica Roof System

    Monier Nordica Roof System brings a totally new roofscape to Malaysia with its rounded wave design - an inspiration from Nordic and Baltic regions.
    Cпецификация
    • Nordica Roof System Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 300 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 47.5 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnordica_7780062_my
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииNordica
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительМалайзия
    • Масса нетто (кг)4.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_21
    • Описание Uniclass 2015Concrete tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступно в регионах:

    Азия