Опубликуйте свои продукты
OVH 200
OVH 200
OVH 200
    Monier

    OVH 200

    The name OVH stands for Re-Improved Hollow. This pan is a logical continuation of the authentic Oude Holle, which has covered our Dutch roofs for centuries. The OVH 200 is a beautiful, classic roof tile that you can rely on for years! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 308 mm (306 - 308). Minimum Roof pitch 25°For roof pitches 15° - 25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 371 x 263 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 16,2 - 16,3. Weight per m2 ± 45,6 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаovh200_7770105_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииOVH 200
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)371
    • Ширина (мм)263
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles