Опубликуйте свои продукты
Perspective Mineral Roof System
Perspective Mineral Roof System
    Monier

    Perspective Mineral Roof System

    Monier Perspective Mineral combines ultra modern geometrical shape that is dimensionally consistent and suitable for unconventional 15° pitch roofs, along with trendy and modern colours to best suit your preferred roof styles.
    Cпецификация
    • Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm) Minimum roof pitch 15°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 9.7 - 11.3. Weight per m² 43.6 - 50.9 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаperspective-mineral_7780060_my
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииPerspective Mineral
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-05-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительМалайзия
    • Масса нетто (кг)4.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_17
    • Описание Uniclass 2015Concrete interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles

    Доступно в регионах:

    Азия