Опубликуйте свои продукты
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
Perspective
    Monier

    Perspective

    Low profile.
    Perspective raises the standard.
    Contemporary profile.
    Shaped and rounded nose.
    Sliding tile allowing variation in the gauge.
    Increased waterproofing thanks to raised interlocking.

    Cпецификация
    • Type: Concrete sliding tile (Mineral) with double longitudinal interlocking.
      Number of tiles per m²: from 9.6 to 11.3 depending on gauge.
      Unit weight: ≈ 4.6 kg.
      Weight per m²: from 44.2 to 52 kg.
      Overall length: ≈ 42 cm.
      Overall width: ≈ 33 cm.
      Useful width: ≈ 30 cm.
      Gauge (depending on slope): from 29.5 to 34.5 cm.
      Minimum slope (Protected site with under-roof): 25% / 14°04’.
      Longitudinal fitting tolerance: Sliding.
      Transversal fitting tolerance: ± 0.1 cm.
      Linear metre of batten/m2: from 2.9 to 3.4 ml.
      Laying: Laid with staggered joints from right to left.
      Product standard: NF EN 490.
      Application standard: NF P 31-207 [DTU 40.24].
      Technical Advice No.5/11 - 2243 V1 of February 2012.
      Tile profile category: Category G1.
      Number of tiles per pallet: 160.
      Weight per pallet: 740 kg.
      Production sites: Saint-Nabord and Aiguillon plants.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаperspective_7770129_fr
    • Тип продукцииToitures en pente
    • Группа продукцииPerspective
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2020-02-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)60
    Связанные
    • Основной материалБетон
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
    • Код ССКПУ ООН301515
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 13
    • Наименование OmniClassConcrete Roof Tiles
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING