Опубликуйте свои продукты
Postel Orage
Postel Orage
Postel Orage
    Monier

    Postel Orage

    The Postel Orage is the ideal mix between a classic design and modern technology. It is ideal for classic, but also for modern architectural styles, with excellent functional properties. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpostel-orage_7770108_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииPostel Orage
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)315
    • Ширина (мм)230
    • Глубина (мм)65
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles