Опубликуйте свои продукты
Rubin 9V
Rubin 9V
Rubin 9V
    Monier

    Rubin 9V

    The Rubin 9V brings the nostalgia of the VH and the OVH, but with a different look due to it being a larger tile. This roof tile offers extra security and comfort because it has an excellent water barrier. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 370-400 mm. Minimum Roof pitch 16°. For roof pitches 15-16° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 472 x 313 mm. Coverage 267 mm +/- 1mm. Units per m2 of 9.4 – 10.1. Weight per m2 37.6 – 40.4kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrubin-9v_7780003_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииRubin 9V
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)472
    • Ширина (мм)313
    • Глубина (мм)76
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles