Опубликуйте свои продукты
VH-Variabel
VH-Variabel
VH-Variabel
    Monier

    VH-Variabel

    The VH Variabel is the Improved Hollow. A pan that has been doing well for years. This is partly due to the modest, stylish appearance. With its slight undulation, the VH-Variabel is ideal for creating a beautiful and familiar roof image. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Batten gauge 300 mm (288 - 300 mm). Minimum Roof pitch 25°. For roof pitches 15-25° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 361 x 256 mm. Coverage 220 mm +/- 1mm. Units per m2 of 15,2 - 15,8. Weight per m2 ± 40,3 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvh-variabel_7770099_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииVH Variabel
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)361
    • Ширина (мм)258
    • Глубина (мм)82
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Описание Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles