Опубликуйте свои продукты
Vlakke Mulden
Vlakke Mulden
Vlakke Mulden
    Monier

    Vlakke Mulden

    The Vlakke Mulden is a tile that has been doing well for years. It has been protecting countless houses against wind and weather for many decades. It is a popular tile and that is due to the reliability and security that it offers. For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Cпецификация
    • Size: 420 x 242 mm Batten Gauge: 338-350 mm Cover width: 205 mm Minimum Roof pitch 25 degrees. For more details follow links to Technical description.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvlakke-mulden_7780005_nl
    • Тип продукцииPitched Roof Tile System
    • Группа продукцииVlakke Mulden
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2024-06-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)420
    • Ширина (мм)242
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015EF_30_10
    • Описание Uniclass 2015Roofs
    • Код CSI MasterFormat 201407 32 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Roof Tiles
    • Номер OmniClass23-13 39 17 11
    • Наименование OmniClassClay Roof Tiles