Опубликуйте свои продукты
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
BOISE GLULAM® Columns
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Columns

    BOISE GLULAM® Columns are straight and dimensionally true, making framing an easy task.
    Because columns are available in long lengths, the members do not have to be spliced together, as is often necessary with sawn lumber. The columns can be exposed to view as a unique architectural feature of the framing system. BOISE GLULAM® columns have all four edges eased to match the widths of the Architectural glulams beams and have the same architectural appearance. All sides may be exposed to view.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаboise05
    • Тип продукцииColumns
    • Группа продукцииBOISE GLULAM Columns
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2010-02-03
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Columns
    • Классификация IFCСтруктурный элемент
    • Название по ССКПУ ООНWooden posts
    • Код ССКПУ ООН30102904
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_08_33
    • Описание Uniclass 2015Glued laminated timber beams
    • Код CSI MasterFormat 201406 18 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glued-Laminated Columns
    • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Наименование OmniClassEngineered Wood Products
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION