Опубликуйте свои продукты
Brick - Freedom Collection: Crimson
Boral Bricks

Brick - Freedom Collection: Crimson

4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
The Freedom Collection is part of Boral’s Architectural Design Series and consists of eight commercially-oriented brick products that feature formal edges and a wirecut texture. With a rich palette of colors and further design possibilities with special shapes, the Freedom Collection establishes Boral’s commitment to commercial masonry projects. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Application: Masonry Veneer Backup Material: 8" Concrete Block Brick Color: Burgundy Country: United States Manufacturer Product Line: Architectural: Freedom Collection Mortar Color: Gray Region: North America Size: Modular
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCrimson
  • Тип продукцииBuilding materials
  • Группа продукцииBricks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Название по ССКПУ ООНBricks
  • Код ССКПУ ООН301316
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Tiling
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Наименование OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls