Опубликуйте свои продукты
Double casement window
Double casement window
Double casement window
    Bouvet

    Double casement window

    Aluminium/PVC composite double casement window Monobloc or lintel shutter option (above 100mm internal insulation) Only for NEW construction : insulation thickness from 60 to 200mm Invisible draining system from outside Double or triple glazing Insulated glazing with black spacer and argon filling
    Cпецификация
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmixte-alu-pvc-frappe-2v-of
    • Тип продукцииColoriance+
    • Группа продукцииFenêtres
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПВХ
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка