Опубликуйте свои продукты
Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)
Bradford White

Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

A factory mounted three-way valve and an automatic by-pass system working in concert with the volume water heater operating control maintains a minimum water return temperature of 120°F (49°C).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbradfordwhite-0026
  • Тип продукцииCommercial
  • Группа продукцииBoilers & Volume Water Heaters
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-10-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели