Опубликуйте свои продукты
Base Cabinet 1 Drawer, 1 Door - Left Hand: (OBD)
Brown Jordan Outdoor Kitchens
Архив

Base Cabinet 1 Drawer, 1 Door - Left Hand: (OBD)

Drawer/Door Cabinets

Danver and Brown Jordan Outdoor Kitchens offer Door/Drawer Cabinets that are available in 3″ increments, starting at 9″ and ranging to 39″ wide. Our drawers feature double-wall construction, full-extension, undermount glides and “soft-close, self-close” technology.

  • The standard Drawer/Door Cabinet depth is 27 7/8”, including the door, but a 24 7/8” depth may be specified.
  • The standard Drawer/Door Cabinet box height is 30” plus 4 ½” adjustable legs.
  • For a more contemporary look, we offer a square shaped, tapered stainless steel leg with an adjustable foot.
  • Black anodized toe kicks may be ordered separately and cut on-site.
  • Standard stainless steel pulls are included, upgrades are available at an additional cost.
  • Hinges and screws are included with every cabinet.
  • Shelves are optional and can be fixed or pull-out.
  • Some Door/Drawer Cabinets can be adapted for pull-out trash containers or propane pull-outs.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbrown-obd-lh
  • Тип продукцииCabinet
  • Группа продукцииOBD
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонные шкафы
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код ETIMEC000058
  • Название ETIMEmpty cabinet
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_42
  • Описание Uniclass 2015Kitchen drawer units
  • Код CSI MasterFormat 201441 53 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
  • Номер OmniClass23-21 23 21
  • Наименование OmniClassResidential Food Cabinets
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS