Опубликуйте свои продукты
Channel Nut - M10 No Spring Channel Nut
Brymec

Channel Nut - M10 No Spring Channel Nut

Channel Nut - M10 No Spring Channel Nut

Channel Nuts are a quick and simple method of connecting steel channel. The channel nut is inserted in the channel, rotated through 90°. 

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Cпецификация
  • Type : Nut

    Thread Size:  10 mm

    Finish: BZP - Zinc Plated - 8 - 10 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка12023_M10P_M10_No_Spring_Channel_Nut
  • Тип продукцииCSS - Channel Support Systems
  • Группа продукцииCBR - Channel Brackets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Монтажные системы
  • Классификация IFCКрепеж
  • Код ETIMEC002836
  • Название ETIMAngle attachment for cable channel
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Описание Uniclass 2015Channel supports
  • Код CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Наименование OmniClassMechanical Pipe Supports

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания
Ирландия

Похожие продукты

4.1 из 5 звезд 4.1 (14)
4.6 из 5 звезд 4.6 (13)
4.0 из 5 звезд 4.0 (7)