Опубликуйте свои продукты
Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791
Brymec

Chrome Double Check Valve 30773, 30774, 30791

Chrome Double Check Valve

  • Chromed brass body with Compression Ends for copper pipework systems
  • Available in 15, 22 & 28mm

Cпецификация
  • Pipe Size: 15mm, 22, 28mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Check valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6282-1

    Compression connections comply with EN1254-2

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка30773_30774_30791_Chrome_Double_Check_Valve
  • Тип продукцииVNB - Valves & Brassware
  • Группа продукцииNRV Non Return & Check Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Double-Disk Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves