Опубликуйте свои продукты
Polybutylene Push-Fit Isolation Valve - 15mm - 36086
Brymec

Polybutylene Push-Fit Isolation Valve - 15mm - 36086

Demountable Pushfit Isolation Valve

Quality demountable Push-Fit fittings for use with approved barrier pipe or copper tube in hot, cold or heating applications

  • 50 year manufacturers guarantee on fittings
  • Sizes available 15mm
  • WRAS approved
  • Labour savings of 40%
  • Twist and Lock push fittings
  • Visible Connection
  • Strong Stainless Grip Ring
  • Permanent anti-leak system
  • No tools required


    Cпецификация
      • Working Pressure @ Temp:

          • 10 Bar at 1°C (35°F) -  20°C (70°F)

          • 7 Bar at 70°C

      • WRAS approved
      • ISO 9001 / 14001
      • ASTM D-1693 (IGEPAL)
      • SK ZERT (SK380-001)
      • NSF/ANSI-51
      • NSF/ANSI-61
      • FDA
      • Not suitable for hot water re-circulation systems
      • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.





    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка36086_Polybutylene_Push-Fit_Isolation_Valve
    • Тип продукцииPPS - Plastic Pipework Systems
    • Группа продукцииPBP - Polybutylene Push Fit System
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительЮжная Корея
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Описание Uniclass 2015Check valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves