Опубликуйте свои продукты
15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373
Brymec

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve - WRAS 36372, 36373

3.1 из 5 звезд3.1(7 отзывы)

15mm & 22mm Chrome Isolating Valve

  • 15mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
  • 22mm Chrome Isolating Valve with compression ends - WRAS approved
Cпецификация
  • Pipe Size: 15mm & 22mm

    Body Material: HPb59-T

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

    Type: Ball Valve

    Maximum Working Pressure: PN10

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves manufactured to BS6675

    Compression connections comply with EN1254-2

    WRAS approved

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка36372_36373_Chrome_Isolating_Valve_WRAS
  • Тип продукцииVNB - Valves & Brassware
  • Группа продукцииISO - Isolating Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves