Опубликуйте свои продукты
Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385
Brymec

Compression Stop Cock WRAS Approved 15 & 22mm 36384, 36385

Compression Stop Cock

  • Available in 15 & 22mm Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
Cпецификация
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Compression Stop Cock

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Compression connection complys with EN1254-2

    Sealing rings: PTFE

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка36384_36385_Compression_Stop_Cock_WRAS_Approved
  • Тип продукцииVNB - Valves & Brassware
  • Группа продукцииSCK - Stop Cocks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-25
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунная фурнитура
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54
  • Описание Uniclass 2015Valve products
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves