Опубликуйте свои продукты
Ручной балансировочный вентиль для гидравлических контуров
Caleffi

Ручной балансировочный вентиль для гидравлических контуров

3.5 из 5 звезд3.5(16 отзывы)
Ручной балансировочный вентиль для гидравлических контуров. Корпус из серого чугуна, затвор из пластмассового материала РРS. Укомплектован шанцами для измерения давления с муфтами сцепления. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Диапазон температуры:-10÷140°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%. с фланцевыми соединениями. Ру 16. Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами ЕН 1092-1.
Cпецификация
  • Балансировочные клапаны являются гидравлическими устройствами, которые позволяют с точностью регулировать расход теплоносителя, питающего терминалы системы. Правильная балансировка гидравлических контуров необходима для обеспечения режима работы системы в расчетных условиях, повышенного теплового комфорта и низкого потребления энергии. На клапанах с резьбовыми соединениями серии 130, измерение расхода производится с помощью устройства Вентури, встроенного внутри корпуса клапана. Это устройство гарантирует точность регуляции, а также высокую практичность применения во время настройки.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка130-Flanged
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010014
  • Название ETIMConstant flow rate controller
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC