Опубликуйте свои продукты
FLOWMATIC® Регулирующий клапан независимый от давления (или НДРК).
FLOWMATIC® Регулирующий клапан независимый от давления (или НДРК).
FLOWMATIC® Регулирующий клапан независимый от давления (или НДРК).
    Caleffi

    FLOWMATIC® Регулирующий клапан независимый от давления (или НДРК).

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    Регулирующий клапан независимый от давления FLOWMATIC. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки . Соединения HР. Регулятор расхода из полимера с мембраной из EPDM. Индикатор с градуированной шкалой. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Диапазон температуры: -20÷120°C. Максимальное процентное содержание гликоля: 50%. Диапазон Δp: 25÷400 кПа. С фитингами для отбора давления
    Cпецификация
    • Регулирующий клапан независимый от давления является устройством, состоящим из автоматического стабилизатора расхода и регулирующего клапана с сервоприводом. Он способен регулировать и сохранять постоянным расход при изменении условий дифференциального давления в контуре, в котором он установлен. Расход регулируется двумя различными способами: - вручную на автоматическом стабилизаторе расхода, для органичения его максимального значения - автоматически, регулирующим клапаном в сочетании с пропорциональным сервоприводом (0÷10 В) или ВКЛ./ОТКЛ., в соответствии с требованиями тепловой нагрузки сечения контура, который нужно контролировать. Регулирующий клапан независимый от давления (НДРК) поставляется укомплектованным соединениями для тестовых стаканов замера давления, на входе и на выходе, для проверки условий режима работы. Устройство можно применять в системах климатизации.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка145
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010014
    • Название ETIMConstant flow rate controller
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC