Опубликуйте свои продукты
DYNAMICAL - Прямой динамический термостатический клапан 3/8"- 3/4”
Caleffi

DYNAMICAL - Прямой динамический термостатический клапан 3/8"- 3/4”

Прямой динамический термостатический клапан пригодный для подключения термостатических, электротепловых и электронных приводов. Хромированный. Для стальных труб. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷95°C.
Cпецификация
  • Прямой динамический термостатический клапан пригодный для подключения термостатических, электротепловых и электронных приводов. Хромированный. Для стальных труб. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷95°C.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка231
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010136
  • Название ETIMRadiator stop valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC